Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2306-2SFP - 2702970

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Managed Switch 2000, 6 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porty SFP 100/1000 MBit/s, krytí: IP20, PROFINET Conformance-Class B

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™
  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
  • Konfigurační paměť
  • RSTP
  • DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
  • VLAN
  • MRP (klient a master)
  • Webová správa, SNMP
  • Štíhlé provedení
  • -40 °C ... 70 °C teplota okolního prostředí
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702970
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 311 (C-6-2019)
GTIN 4055626443997
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,260 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít