Bezpečnostní relé - PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC - 2702901

Bezpečnostní relé s IO-Link pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže, SILCL 3, kat. 4, PL e, 2 senzorové obvody, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 2 povolovací trasy, 1 výstup hlášení, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Po kat. 4/PL e podle ISO 13849-1, SILCL3 podle IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
  • Jedno a dvoukanálové ovládání
  • 2 obvody snímačů
  • 2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
  • Diagnostická data přes IO-Link v kombinaci s bezpečnostními spínači PSR-CT
  • Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
  • Ručně sledovaná a automatická aktivace
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702901
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 224 (C-6-2019)
GTIN 4055626458540
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,157 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít