Rádiový modul - RAD-900-IFS-AU - 2702878

900MHz rádiový transceiver Radioline s rozhraním RS-232/485, rozšířitelný s moduly V/V, anténní přípojka RSMA (zdířka), síťová spojení od bodu k bodu, hvězda a mesh do 250 stanic, dosah až 32 km (při volném výhledu), použití v Austrálii

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Radioline je nový rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Radioline přenáší signály V/V (režim V/V) nebo sériová data (sériový režim), a proto jej lze mnohostranně využít. Alternativně lze signály V/V připojit přímo i přes protokol Modbus k řídicím jednotkám (PLC/Modbus, režim RTU).
Navíc můžete realizovat různé síťové struktury: od jednoduchého spojení od bodu k bodu až po komplexní sítě Mesh. Díky nejnovější rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline tou nejlepší volbou pro průmyslové použití.

Vaše výhody

  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70°C
  • Dosah několik kilometrů nastavitelnými přenosovými rychlostmi rádiového rozhraní
  • Integrované rozhraní RS-232/RS-485
  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
  • Vysoká spolehlivost díky Trusted Wireless 2.0 technologii (AES šifrování, proces frekvenčních skoků a řízení koexistence)
  • Mesh sítě do 250 účastníků
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702878
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 377 (C-6-2019)
GTIN 4055626449265
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,343 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít