Rádiový modul - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline - 900 MHz rádiový transceiver se šesti integrovanými V/V kanály, pouzdrem NEMA 4X, anténní přípojkou N (zásuvka), nesměrovou anténou, síťová spojení od bodu k bodu, hvězda a mesh do 250 stanic, dosah až 32 km (při volném výhledu), pro použití v Severní Americe

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Naprostá kompatibilita s instalacemi Radioline
  • Napájení ze sítě nebo řídicím napětím DC
  • Dosah několik kilometrů nastavitelnými přenosovými rychlostmi rádiového rozhraní
  • Pouzdro NEMA 4X snižuje časovou náročnost a složitost montáže

Obchodní data

Objednací klíč 2702877
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 377 (C-6-2019)
GTIN 4055626428888
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít