Svorky Inline - IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 2702825

Inline ECO, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektoru Inline

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů.
Svornice ECO Inline jsou schváleny pro teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. V rozsahu dodávky je obsažena základna pro elektroniku a konektor Inline.

Vaše výhody

  • 4 digitální výstupy
  • Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 2 A
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Přípustné pro použití v bezpečnostním segmentovém okruhu

Obchodní data

Objednací klíč 2702825
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 117 (C-6-2019)
GTIN 4055626381473
Hmotnost/kus (bez obalu) 83,850 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít