Inline svorka funkce - IB IL RS 232-ECO - 2702795

Inline ECO, komunikační svornice, sériový přenos dat, 1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232, rychlost přenosu v místní sběrnici 500 kBit/s, krytí IP20, včetně konektoru Inline

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svornice umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.
Svornice ECO Inline jsou schváleny pro teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. V rozsahu dodávky je obsažena základna pro elektroniku a konektor Inline.

Vaše výhody

  • Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232
  • Data se přenášejí v transparentním režimu
  • Přenosová rychlost nastavitelná do 38400 bit/s
  • Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
  • Handshake signál RTS a CTS k dispozici
  • Parametrizace přes procesní data
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2702795
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 120 (C-6-2019)
GTIN 4055626351629
Hmotnost/kus (bez obalu) 82,930 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít