Decentrální V/V přístroj - AXL E IOL DI16 M12 6P - 2702660

Digitální vstupní přístroj Axioline E prostřednictvím IO-Link v plastovém pouzdře s A portem IO-Link a 16 vstupy, 24 V DC, 4vodičová technika, technika zářezového spoje M12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstupní přístroj Axioline E se připojuje prostřednictvím A portu IO-Link k Master IO-Link.
Slouží k zachycení digitálních signálů prostřednictvím IO/Link.
Díky Master IO-Link je možné použití v různých sítích.

Vaše výhody

  • Přípojka k master IO-Link s konektory M12 (kódování A, 4pólová)
  • Typ portu A
  • Specifikace IO-Link V1.1.2
  • Připojení až 16 vstupů s konektory M12 (kódování A, 5pólové)
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Uložený typový štítek přístroje
  • Krytí IP65/67
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702660
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 180 (C-6-2019)
GTIN 4055626280103
Hmotnost/kus (bez obalu) 295,600 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít