Vazební člen sběrnice - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC, Vazební člen sběrnice, CANopen®, MINI COMBICON, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně síťového konektoru, konektoru Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice je určen k použití v síti CANopen®. Představuje spojovací článek k vypínacímu inline systému.
K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 63 účastníků Inline.
Pro integraci stanice Inline do programovacího systému je k dispozici příslušný soubor EDS.
Tento soubor k výrobku můžete stáhnout zde: phoenixcontact.net/products.

Vaše výhody

  • Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v síti CANopen®
  • Programovatelné režimy pro propojení v případě chyby
  • Mimořádné zprávy
  • Integrovaný zakončovací odpor připojitelný či odpojitelný přes DIP přepínače
  • Současná podpora dvou SDO serverů
  • Trigger režimy: Event, Timer, Remote Request
  • Node a Life Guarding
  • Heartbeat
  • Připojení k CANopen® s 5pólovým konektorem MINI COMBICON
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702635
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 106 (C-6-2019)
GTIN 4055626357546
Hmotnost/kus (bez obalu) 169,000 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít