Rádiový modul - FL WLAN 2101 - 2702540

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Přístupový bod WLAN, klient pro USA a Kanadu, se dvěma interními anténami pro montáž s jedním otvorem, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2702540
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 373 (C-6-2019)
GTIN 4055626279503
Hmotnost/kus (bez obalu) 370,200 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít