Router - TC ROUTER 3002T-4G ATT - 2702533

Průmyslový LTE-4G router, verze pro AT&T (US), fallback na 3G UMTS/HSPA, 2 rozhraní Ethernet, firewall, NAT, podpora IPsec- a OpenVPN, 2x zásuvka antény SMA-F, rozesílání SMS a e-mailu, 2 digitální vstupy, 1 digitální výstup

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

ROUTERY TC pro mobilní rádiové spojení umožňují výkonná vysokorychlostní datová spojení prostřednictvím mobilních sítí 4G-LTE s přenosovou rychlostí až 150 MBit/s. Takto vytvoříte mobilní širokopásmové připojení vysoce flexibilní lokální sítě i všude tam, kde kabelové internetové připojení není dostupné. Díky těmto spojením bezpečně přenášíte citlivá data mobilními rádiovými sítěmi.
Vedle toho ROUTERY TC zajišťují vysokou bezpečnost prostřednictvím IPsec nebo tunelu OpenVPN a integrovaného kontrolního firewallu Stateful Packet. Své aplikace tak bezpečně ochráníte před neoprávněným přístupem.

Vaše výhody

  • Průmyslový rádiový 4G router (LTE)
  • Záloha na 3G (UMTS/HSPA)
  • Mobilní vysokorychlostní internetové připojení až 150 MBit/s
  • Propojení koncových přístrojů Ethernet do sítě prostřednictvím mobilní rádiové sítě
  • SMS brána Ethernetu pro jednoduché vyvolání alarmu
  • Dva spínací vstupy a jeden spínací výstup
  • Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
  • NAT tabulka a předání portu pro přímý dálkový přístup ke koncovému přístroji
  • Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
  • Dvě místní připojení Ethernet
  • Přepínatelný režim úspory energie
  • Integrovaný provozní deník
  • Kontrola spojení
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70°C
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702533
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 413 (C-6-2019)
GTIN 4055626212876
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,358 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít