Router - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528

Průmyslový LTE-4G router, verze pro Evropu, fallback na 3G UMTS/HSPA a na 2G GPRS/EDGE, 2 rozhraní Ethernet, firewall, NAT, podpora IPsec- a OpenVPN, 2x zásuvka antény SMA-F, rozesílání SMS a e-mailu, 2 digitální vstupy, 1 digitální výstup

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

ROUTERY TC pro mobilní rádiové spojení umožňují výkonná vysokorychlostní datová spojení prostřednictvím mobilních sítí 4G-LTE s přenosovou rychlostí až 150 MBit/s. Takto vytvoříte mobilní širokopásmové připojení vysoce flexibilní lokální sítě i všude tam, kde kabelové internetové připojení není dostupné. Díky těmto spojením bezpečně přenášíte citlivá data mobilními rádiovými sítěmi.
Vedle toho ROUTERY TC zajišťují vysokou bezpečnost prostřednictvím IPsec nebo tunelu OpenVPN a integrovaného kontrolního firewallu Stateful Packet. Své aplikace tak bezpečně ochráníte před neoprávněným přístupem.

Vaše výhody

  • Průmyslový rádiový 4G router (LTE)
  • Záloha na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE)
  • Virtuální dedikované vedení ke spojení sítí prostřednictvím rádiové sítě
  • IPsec a OpenVPN
  • Současně až tři tunely VPN
  • Dálkové spuštění VPN voláním nebo SMS
  • Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
  • Tabulka NAT
  • Dva spínací vstupy a jeden spínací výstup
  • Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
  • Dvě místní připojení Ethernet
  • Přepínatelný režim úspory energie
  • Integrovaný provozní deník
  • Kontrola spojení
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70°C
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702528
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 413 (C-6-2019)
GTIN 4055626211961
Hmotnost/kus (bez obalu) 240,000 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít