Inline svorka funkce - IB IL UTH 4/J-ECO - 2702502

Inline ECO, Svornice snímání teploty, Analogové vstupy UTH: 4 (Typ J), technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektoru Inline

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
S touto svornicí můžete zaznamenat signály běžných termoelektrických článků.
Svornice podporuje termoelektrické články typu J dle DIN EN 60584-1.
Hodnoty měření jsou zobrazeny ve formátu Normované zobrazení.
Svornice ECO Inline jsou schváleny pro teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. V rozsahu dodávky je obsažena základna pro elektroniku a konektor Inline.

Vaše výhody

  • 4 diferenční vstupy pro termoelektrické články
  • Rozsah měření: -210 °C ... +1200 °C
  • Připojení senzorů 2vodičovou technikou
  • Informace diagnostiky v procesní datové položce
  • Diagnostický ukazatel

Obchodní data

Objednací klíč 2702502
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 119 (C-6-2019)
GTIN 4055626206059
Hmotnost/kus (bez obalu) 69,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít