Svorky Inline - IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 2702498

Inline ECO, Analogová výstupní svornice, Analogové výstupy: 4, 0 V ... 10 V, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektoru Inline

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu analogových napěťových signálů.
Výstupní hodnoty jsou zobrazeny ve formátu Normované zobrazení.
Svornice ECO Inline jsou schváleny pro teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. V rozsahu dodávky je obsažena základna pro elektroniku a konektor Inline.

Vaše výhody

  • 4 analogové výstupní signály
  • Připojení aktorů 2vodičovou technikou
  • Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
  • Datový formát: normované zobrazení
  • Rozlišení: 12 bitů
  • Diagnostický ukazatel

Obchodní data

Objednací klíč 2702498
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 118 (C-6-2019)
GTIN 4055626204475
Hmotnost/kus (bez obalu) 83,500 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít