Světlo stroje LED - PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - 2702489

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 75 °/95 °, teplota barvy 5000 K, délka 1070 mm, průměr 70 mm, Konektor M12, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Toto LED světlo stroje je určeno pro osvětlení ve strojích nebo na nich.
Světlo můžete použít v náročném prostředí.
To je umožněno:
- vysokému krytí
- odolností vůči chladicím a mazacím prostředkům
- odolností vůči vibracím a otřesům
- díky bezpečnostnímu sklu s tloušťkou 4 mm
Průměr 70 mm dovoluje jednoduchou výměnu klasických trubkových skel.
Montáž probíhá s držáky nebo úhelníky (nejsou součástí dodávky), v nichž lze světlo otáčet a tím osvětlení optimálně nastavit.

Vaše výhody

  • Jednoduchá mechanická výměna klasických trubkových světel (Retrofit) díky průměru 70 mm
  • Zásuvný přívod dovoluje volbu délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
  • Cílené osvětlení díky možnosti kývání
  • Krytí IP67 a odolnost vůči chladicím a mazacím látkám dovoluje použití obráběcích strojů
  • Použitelné při vysokých teplotách a vysokém zatížení vibracemi a otřesy
  • Bezpečnostní sklo umožňuje použití i v prostředí s potenciálním mechanickým namáháním
  • Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
  • Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 60 000 hod

Obchodní data

Objednací klíč 2702489
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 507 (C-6-2019)
GTIN 4055626216829
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,800 kg
Číslo celní sazby 94054099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít