Světlo stroje LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 85 °/95 °, teplota barvy 5000 K, délka 190 mm, průměr 40 mm, Konektor M12, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Toto LED světlo stroje je určeno pro osvětlení ve strojích nebo na nich.
Světlo můžete použít v náročném prostředí.
To je umožněno:
- díky vysokému krytí
- odolností vůči chladicím a mazacím prostředkům
- odolností vůči vibracím a otřesům
- díky bezpečnostnímu sklu s tloušťkou 4 mm
Malý průměr pouhých 40 mm dovoluje montáž i v případě omezených prostorových poměrů.
Montáž probíhá s držáky nebo úhly (nejsou součástí dodávky), v nichž lze světlo otáčet a tím osvětlení optimálně nastavit.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky nízkému průměru
  • Zásuvný přívod dovoluje volbu délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
  • Cílené osvětlení díky možnosti kývání
  • Krytí IP67 a odolnost vůči chladicím a mazacím látkám dovoluje použití obráběcích strojů
  • Použitelné při vysokých teplotách a vysokém zatížení vibracemi a otřesy
  • Bezpečnostní sklo umožňuje použití i v prostředí s potenciálním mechanickým namáháním
  • Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
  • Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 60 000 hod

Obchodní data

Objednací klíč 2702480
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 504 (C-6-2019)
GTIN 4055626247786
Hmotnost/kus (bez obalu) 300,000 kg
Číslo celní sazby 94054099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít