Světlo stroje LED - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 95 °/105 °, teplota barvy 6200 K, délka 336 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Kryt světla: Vyhlazený akryl, možnost natočení, včetně příslušenství pro montáž

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Toto LED světlo stroje je určeno pro osvětlení ve strojích nebo na nich.
Díky úzkému provedení ho lze namontovat i do omezených prostorů.
V dodávaném držáku světla je možné světlo otáčet a osvětlení optimálně nastavit.
Vyhlazený plastový kryt zabraňuje oslnění obsluhy stroje

Vaše výhody

  • Úzké provedení umožňuje montáž i při omezených prostorových možnostech
  • Připravené k připojení díky přibitému přívodnímu vedení 3 m
  • Cílené osvětlení díky možnosti kývání
  • Krytí IP67 umožňuje použití i ve vlhkém prostředí
  • Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
  • Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50 000 hod

Obchodní data

Objednací klíč 2702476
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 502 (C-6-2019)
GTIN 4055626213804
Hmotnost/kus (bez obalu) 400,000 kg
Číslo celní sazby 94054099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít