novinka

Bezpečnostní modul - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Bezpečnostní modul, Digitální vstupy: 4 (pro 2 obvody senzorů (1kanálové nebo 2kanálové, antivalentní/ekvivalentní)), k bezpečnému vypnutí napětí segmentů prostřednictvím potenciálního směrování, přenosová rychlost v místní sběrnici 500 kBit/s, krytí IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Inline ECO bezpečnostní modul se senzorovými obvody, k použití v oblasti 24 V Inline stanic. Modul kontroluje dva obvody senzorů. Obvody senzorů mohou být v jednokanálovém nebo dvoukanálovém antivalentním či ekvivalentním provedení.

Vaše výhody

  • Různé bezpečnostní funkce s jedním modulem
  • 2 obvody senzorů
  • Je možné řazení více modulů
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Použití v různých systémech sběrnic
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702446
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 299 (C-6-2017)
GTIN 4055626178004
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,182 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít