novinka

Rozšiřující modul - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - 2702383

Obrázek ukazuje variantu se šroubovým připojením

Rozšíření kontaktu do SILCL 3, kat. 4, PL e ve spojení s vhodným vyhodnocovacím zařízením, 5 povolovacích tras, US = 24 V DC, zásuvná pružinová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e dle ISO 13849-1, SILCL 3 dle IEC 62061 ve spojení s vhodným vyhodnocovacím zařízením
  • Malá šířka pouzdra, jen 17,5 mm
  • 1 nebo 2 kanálové ovládání
  • 5 povolovacích tras, 1 cesta proudu zpětného hlášení, 1 digitální výstup hlášení
  • Automatická aktivace
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702383
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 259 (C-6-2017)
GTIN 4055626145488
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít