Spínač polohy dveří - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Spínač polohy dveří s vedením 3 m s otevřeným koncem vodiče a vedením 0,6 m s dutinkou M8 (Snap-In) vč. montážního příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Tento spínač polohy dveří se používá k automatickému zapnutí, příp. vypnutí osvětlení rozvaděče PLD čtyřstovkové třídy při otevření, příp. zavření dveří rozvaděče. Při sériovém zapojení osvětlení rozvaděče se tento spínač polohy dveří používá od prvního osvětlovacího tělesa.

Obchodní data

Objednací klíč 2702336
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 485 (C-6-2017)
GTIN 4055626127453
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,176 kg
Číslo celní sazby 85365080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít