I/O-modul - AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - 2702291

Axioline F, Digitální vstupní/výstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 1 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 2 A, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres připojení  

Výkres připojení

Výkres připojení  

Výkres připojení
Příklad připojení senzorů a aktorů



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku

Zpět nahoru

Rozměry

Výkres v měřítku
Šířka 35 mm
Výška 129,9 mm
Hloubka 54 mm
Poznámka k rozměrovým údajům Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715).
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Tlak vzduchu (provoz) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Druh ochrany IP20
Zpět nahoru

Data připojení

Název Zástrčka Axioline F (digitální vstupy)
Typ připojení Svorky Push-in
Informace k typu připojení Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace".
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 1,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 16
Délka odstranění izolace 8 mm
Zpět nahoru

Všeobecné

Způsob montáže Nosná lišta
Čistá hmotnost 111 g
Poznámka k hmotnostním údajům se zástrčkami a modulem patice sběrnice
Diagnostická hlášení Výpadek napájení periferie ano
ochrana digitálních výstupů proti zkratu / přetížení ano
Zpět nahoru

Rozhraní

Název Axioline F , místní sběrnice
Počet kanálů 2
Typ připojení Modul patice sběrnice
Rychlost přenosu 100 MBit/s
Zpět nahoru

Potenciály Axioline

Název Napájení místní sběrnice Axioline F (Usběrnice)
Napájecí napětí 5 V DC (přes modul patice sběrnice)
Odběr proudu max. 120 mA
Příkon max. 600 mW
Název Napájení digitálních vstupních a výstupních modulů (UIO)
Napájecí napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Odběr proudu max. 16 A (externě zajistit; pokud celkový proud překročí 8 A, připojte napájení na napájecí zástrčku paralelně přes obě svorky)
Příkon max. 480 W (z toho 6,4 W interní ztráty)
Ochranný název Přepěťová ochrana napájecího napětí
Ochrana proti přepólování napájecího napětí
Zajištění max. 16 A (Ochrana před přepólováním do 5 A)
Zpět nahoru

Digitální vstupy

Název vstupu Digitální vstupy
Popis vstupu EN 61131-2 typ 1 a 3
Typ připojení Svorky Push-in
Technika připojení 1 vodič
Počet vstupů 16
Ochranný název Ochrana proti přepólování vstupů
Doba vstupního filtru 3000 µs (Standardní)
Rozsah vstupního napětí, signál "0" -3 V DC ... 5 V DC
Rozsah vstupního napětí, signál "1" 11 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý vstupní proud při UIN 2,4 mA
Zpět nahoru

Digitální výstupy

Název výstupu Digitální výstupy
Typ připojení Svorky Push-in
Technika připojení 2 vodič
Počet výstupů 8
Ochranný název Ochrana před zkratem, ochrana před přetížením výstupů
Výstupní napětí 24 V DC
Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
Maximální výstupní proud pro každý kanál 2 A
Maximální výstupní proud jednoho modulu 16 A (externě zajistit)
Jmenovitá zátěž induktivní max. 48 VA (1,2 H, 12 Ω, při jmenovitém napětí)
Jmenovitá zátěž svítidel max. 48 W (při jmenovitém napětí)
Jmenovitá zátěž ohmická max. 48 W (12 Ω, při jmenovitém napětí)
Zpět nahoru

Oddělení potenciálů

Kontrolní linka Napájení 5 V (logika) / napájení 24 V (periferie) 500 V AC 50 Hz 1 min.
Napájení 5 V (logika) / provozní země 500 V AC 50 Hz 1 min.
24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem 500 V AC 50 Hz 1 min.
Zpět nahoru

Normy a určování

Mechanické kontroly Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 30g
Trvalý ráz dle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 10g
Třída ochrany III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27242600
eCl@ss 6.0 27242600
eCl@ss 7.0 27242604
eCl@ss 8.0 27242604
eCl@ss 9.0 27242604
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC001599
ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 32151602
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít