Bezpečnostní modul - AXL F SSDO8/3 1F - 2702264

Bezpečnostní digitální výstupní modul, krytí IP20, pro systém SafetyBridge. Modul má 4 zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo 8 zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Bezpečnostní modul je výstupní modul z produktové řady Axioline F, k použití v systému SafetyBridge Technology V3. Bezpečnostní modul lze jako součást stanice Axioline F použít na libovolném místě v systému EtherCAT® , EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET nebo PROFIBUS. Modul má čtyři zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo osm zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení. V systému SafetyBridge Technology V3 můžete s tímto bezpečnostním modulem v závislosti na instalaci a parametrizaci dosáhnout následující bezpečnostní integrity:
– do SIL 3 podle normy EN 61508
– do SILCL 3 podle normy EN 62061
– do kat. 4/PL e podle normy EN ISO 13849-1

Vaše výhody

  • Hospodárná konstrukce systému, protože není potřebné bezpečnostní PLC a bezpečnostní systém polní sběrnice
  • Flexibilní použití díky kompatibilitě se všemi vazebními členy sběrnice z programu Axioline F
  • Kratší doby instalace díky rychlému propojení a jednoduché manipulaci
  • Jednoduchá konfigurace s bezplatným softwarem SAFECONF
  • Do SIL 3 podle EN 61508
  • Do SILCL 3 podle EN 62061
  • Do kat.4/PL e podle EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702264
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 301 (C-6-2017)
GTIN 4055626066806
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,222 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít