LED osvětlení rozvaděče - PLD E 608 W 315/E - 2702228

Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 4000 K, s hlásičem pohybu, typ zásuvky E (např. pro Francii a Belgii)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svítidla LED jsou určená k osvětlení v rozvaděčích. Integrovaná optika přitom zajišťuje optimální osvětlení celého rozvaděče. Lze ji montovat bez použití nástrojů pomocí integrovaného systému pojistného háku. Několik svítidel lze přitom také zapojovat do série. Zapnutí a vypnutí svítidla zajišťuje integrovaný hlásič pohybu.

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů díky patentovanému systému pojistného háku
  • Celosvětové použití díky širokopásmovému vstupu AC
  • Integrované pohybové čidlo šetří náklady na logistiku a instalaci polohových spínačů dveří
  • Zásuvka umožňuje provoz externích přístrojů i u rozváděče bez napětí
  • Úspora nákladů na kabeláž u řazených rozváděčů díky sériovému zapojení
  • Optimální osvětlení rozvaděče díky integrované optice
  • Životnost LED 50000 hodin (hodnota L70) zamezuje nutnosti výměny svítidel

Obchodní data

Objednací klíč 2702228
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 487 (C-6-2017)
GTIN 4055626057521
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,887 kg
Číslo celní sazby 94054039
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít