Bezpečnostní modul - AXL F LPSDO8/3 1F - 2702171

Bezpečnostní digitální výstupní modul, krytí IP20, pro systém SafetyBridge. Modul má 4 zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo 8 zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Bezpečnostní modul je výstupní modul z rodiny produktů Axioline F s integrovanou bezpečnostní logikou, k použití v systému SafetyBridge Technology V3. Bezpečnostní modul lze jako součást stanice Axioline F použít na libovolném místě v systému EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET nebo PROFIBUS. Modul má čtyři zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo osm zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení.

Vaše výhody

  • Hospodárná konstrukce systému, protože není potřebné bezpečnostní PLC a bezpečnostní systém polní sběrnice
  • Flexibilní použití díky kompatibilitě se všemi vazebními členy sběrnice z programu Axioline F
  • Kratší doby instalace díky rychlému propojení a jednoduché manipulaci
  • Jednoduchá konfigurace s bezplatným softwarem SAFECONF
  • Do SIL 3 podle EN 61508
  • Do SILCL 3 podle EN 62061
  • Do kat.4/PL e podle EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702171
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 269 (C-6-2019)
GTIN 4055626004983
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,222 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít