Bezpečnostní relé - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - 2702094

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře, světelnou mříž do SILCL 1, kat. 1, PL c, 1- nebo 2kanálový provoz, rozpoznání průřezu, znovu spustitelný, zpoždění odpadnutí/přitažení 0,2 s až 60 s, 2 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svorka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.1/PL c podle ISO 13849-1, SILCL1 podle IEC 62061
  • Závislé na aplikaci do kat.3/PL e podle ISO 13849-1, SILCL 3 podle IEC 62061
  • Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
  • Jedno a dvoukanálové ovládání
  • 2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
  • Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702094
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 258 (C-6-2017)
GTIN 4046356952262
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,149 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít