I/O-modul - AXL F DI8/3 DO8/3 2H - 2702071

Axioline F, Digitální vstupní/výstupní modul, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F.
Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů.
Pro zvýšení odolnosti proti rušení je možné nastavit filtrační doby vstupů.
Filtrační doby 100 μs umožňují uživateli, aplikovat funkci počítání se vstupní frekvencí maximálně 5 kHz.
Výstupy jsou chráněny před zkratem a přetížením.

Vaše výhody

  • 8 digitálních vstupů
  • 8 digitálních výstupů
  • 24 V DC, 500 mA
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Minimální doba aktualizace < 100 µs
  • Uložený typový štítek přístroje
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702071
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 81 (C-6-2019)
GTIN 4046356933094
Hmotnost/kus (bez obalu) 159,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback