I/O-modul - AXL F DI32/1 2H - 2702052

Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 32, 24 V DC, technika připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F.
Slouží k zachycení digitálních signálů.
Pro zvýšení odolnosti proti rušení je možné nastavit filtrační doby vstupů.
Filtrační doby 100 μs vám umožňují aplikovat funkci počítání se vstupní frekvencí maximálně 5 kHz.

Vaše výhody

  • 32 digitálních vstupů podle EN 61131‑2 typu 1 a typu 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Připojení senzorů 1vodičovou technikou
  • Minimální doba aktualizace < 100 µs
  • Filtrační doby nastavitelné ve třech stupních: < 100 µs, 1000 µs nebo 3000 µs
  • Maximální vstupní frekvence: 5 kHz
  • Uložený typový štítek přístroje
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702052
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 75 (C-6-2019)
GTIN 4046356932479
Hmotnost/kus (bez obalu) 159,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback