Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

Přepínač PoE+ Ethernet, 8 portů Ethernetu ve formátu M12, automatické rozpoznání přenosové rychlosti dat 10/100/1000 MBit/s, Jumboframes do 9600 bajtů, vazba síťových segmentů s různými rychlostmi přenosu dat, funkce automatického křížení, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Gigabitový přepínač vhodný pro průmyslové použití Power-over-Ethernet umožňuje společný přenos energie a dat v souladu s IEEE 802.3at/802.3af prostřednictvím vedení Ethernet. Na jeden port je možno až 30 W napájecího vedení. Přístroj je kompaktní přepínač v robustním kovovém pouzdře IP67. Disponuje osmi 8pólovými konektory M12-Ethernet, které umožňují napájení účastníků PoE/PoE+ a provoz rychlostí 10/100/1000 MBit/s. Díky podpoře Jumbo Frames až 9720 bajtů je přepínač optimálně vhodný pro zesíťování kamer. Pro napájení až osmi účastníků PoE/PoE+ je k dispozici celkový výkon 200 W. Přepínač generuje požadovaných 54V DC pro Power-over-Ethernet podle IEEE 802.3at/802.3af z napájení modulu 24V pro připojená koncová zařízení.

Vaše výhody

  • Robustní IP67 pouzdro
  • Jednoduchá montáž na stěnu
  • Napájení PoE+ na 8 portech
  • Gigabitová podpora
  • Jumbo Frames s až 9720 bajty
  • Kovové pouzdro

Obchodní data

Objednací klíč 2701883
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 303 (C-6-2019)
GTIN 4055626004181
Hmotnost/kus (bez obalu) 2 300,000 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback