Multiplexor - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Dvě z těchto SD karet učiní ze dvou ILC 131 ETH a individuálně potřebných vstupních a výstupních svorek systém multiplexoru bez potřeby programování. Snadná konfigurace díky několika drátovým můstkům. Bezdrátové spojení, kabel Ethernet nebo síť.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

SD FLASH 512MB MODULAR MUX se ve své základní funkci zaměřuje na toho, kdo chce využít předností pružného řešení multiplexoru bez toho, aby se zabýval programováním řídicích jednotek. Pro umožnění této činnosti je provedena potřebná minimální konfigurace přes několik drátových můstků. Přitom se používají standardní komponenty (2x ILC 131 ETH; 2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX). Mimoto potřebné vstupní a výstupní svorky. Komunikace mezi oběma komponentami multiplexorů (ILC 131 ETH) pak probíhá plně automaticky, přes kabel Ethernet nebo transparentní rádiový přenos.

Existuje možnost napojit oba multiplexory k Ethernetu. K tomu potřebná konfigurace Ethernetu se provede přes webové rozhraní ILC 131 ETH. To se provede snadno pomocí PC a standardního prohlížeče.

Poznámka: bezpečnostní blokování náběhu realizujte vždy mimo systém MODULAR-MUX s bezpečnostními komponenty řídicí jednotky. U toho také zohledněte relevantní zásadní a osvědčené bezpečnostní principy

Jsou potřeba následující standardní komponenty:

2x ILC 131 ETH (výr. č. 2700973)
2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX (č. výr. 2701872)

Pro spojení obou systémů je zapotřebí kabel Ethernet (komunikace vázaná na kabel).
Navíc je zapotřebí požadovaný počet vstupních a výstupních svorek z programu Inline Modular Phoenix Contact (označených logem, viz níže).

Připojení ILC 131 ETH k systému multiplexoru lze provést i všemi rádiovými systémy, které umí transparentně přenášet data TCT/IP.
K tomu se hodí následující bezdrátové výrobky Phoenix Contact:

1 kus FL BT EPA 2 (č. výr. 1005869)
2 kusy FL EPA 2 (č. výr. 1005955)
Rovněž komponenty WLAN Ethernet řady FL WLAN 24 XX 802-11

Vaše výhody

  • Programová a konfigurační paměť, výměnná, s licenčním klíčem pro knihovny funkčních bloků.
  • Uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC
  • Licenční klíč pro aplikační program
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701872
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 55 (C-6-2019)
GTIN 4046356868686
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85235190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít