Redundanční modul - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Modul redundance Ethernet pro redundantní sítě s redundančním protokolem PRP.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kompaktní moduly redundance (RED) umožňují flexibilní a hospodárnou konstrukci vysoce dostupných sítí Ethernet v oblasti energie a automatizace. Svojí robustností podle IEC 61850-3 a IEEE 1613, širokým teplotním rozsahem od -40 °C do +70 °C, širokým rozsahem napájení od 18 do 58 VDC, skvěle pokrývá požadavky průmyslových a energeticko-technických aplikací. Paralelní redundance podle IEC 62439 umožňuje konstrukci vysoce dostupných sítí bez přepínací doby.

Vaše výhody

  • Splňuje požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613
  • Standardizovaná funkce redundance PRP podle IEC 62439-3
  • Jednoduché uvedení do provozu bez konfigurace
  • Paralelní redundance bez přepínacích časů pro maximální dostupnost
  • žádná ztráta balíku při výpadku sítě
  • Nízký příkon za provozu
  • -40 °C ... 70 °C teplota okolního prostředí
  • Kontakt alarmu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701864
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 343 (C-6-2019)
GTIN 4046356867450
Hmotnost/kus (bez obalu) 444,000 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback