Základní sestava - ILC 131 STARTERKIT - 2701835

Startovací souprava ILC 131, včetně ILC 131 ETH, rozvodný panel, síťový zdroj i příslušenství a kabel s vestavnou zkušební aplikací

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vyzkoušejte si vysoce komunikativní kompaktní řídicí jednotku ILC 131 ETH! S touto kompaktní řídicí jednotkou lze za výhodnou cenu automatizovat malé až střední funkční jednotky. Kompaktní řídicí jednotka se vyznačuje modulární rozšiřitelností, snadným programováním a vysokým výkonem. Abyste se mohli přesvědčit o výkonnosti ILC 131 ETH, sestavili jsme tuto startovací soupravu. Disponuje digitálními a analogovými výstupními a vstupními svorkami a simulačními moduly. Navíc má uživatel k dispozici také ukázkové projekty pro PC WORX EXPRESS a webový server.

Vaše výhody

  • Integrované vstupy/výstupy: 8 / 4
  • Doba zpracování na 1000 příkazů: 90 µs (bitových datových typů), 1,7 ms (smíšených datových typů)
  • Programová/ datová paměť: 192 kB / 192 kB
  • Remanentní datová paměť: 8 kB
  • Napájecí napětí: 24 V DC
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701835
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 57 (C-6-2019)
GTIN 4046356858588
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,440 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít