I/O-modul - AXL F DO16 FLK 1H - 2701813

Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: Konektor FLK (20pólový), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F.
Slouží k výstupu digitálních signálů.
Pomocí přípojky FLK můžete připojit PLC relé z produktové oblasti INTERFACE rychle a pohodlně.
Proto můžete tento výstupní modul použít i v aplikacích, např. pro spínání vysokých napětí nebo proudů.

Vaše výhody

  • 16 digitálních výstupů
  • 24 V DC, 500 mA
  • 1 přípojka FLK, 20pólová
  • Minimální doba aktualizace < 100 µs
  • Uložený typový štítek přístroje
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701813
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 76 (C-6-2019)
GTIN 4046356881302
Hmotnost/kus (bez obalu) 108,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback