Programová / konfigurační paměť - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Zobrazení podobné

Programová a konfigurační paměť k rozšíření interní paměti Flash, zásuvná, 512 MB, s licenčním klíčem pro knihovny funkčních bloků, např. pro: funkce SNMP, SQL, Wireless, Motion atd.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Programová a konfigurační paměť pro uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC. Obsažen je rovněž licenční klíč pro aktivaci dalších knihoven funkčních bloků. Jednotlivé funkční bloky od společnosti Phoenix Contact, jako např. ze SQL a SNMP Library nebo Resy+, jsou vybaveny licenčním postupem. To znamená, že pro každou řídicí jednotku, na které mají být použity funkční bloky podléhající licenci, je třeba uhradit poplatek. Bloky přiložené k runtime licenci jsou uložené v řídicí jednotce nebo jsou použitelné omezenou dobu v demo režimu.

Příklady pro funkční bloky s nutností úhrady licence:
• regulačnětechnické základní funkce pro regulátory PID s konstantou zpoždění v podílu D,
• přenos dat mezi řídicí jednotkou a databází SQL s událostmi řízeným přístupem k tabulkám prostřednictvím komunikace SQL a Data Manipulation Language (DML),
• IT knihovna k rozeslání e-mailů s funkcí SMTP, s klientem DHCP, DNS a funkcí klienta FTP,
• bezpečná, na události zaměřená a cenově příznivá kontrola všech decentrálních zařízení přes ethernet i sériová rozhraní.

Respektujte uvedené výkonové parametry své řídicí jednotky (řídicích jednotek) a zkontrolujte vhodnost pro aplikaci. Pro uživatele, kteří nepoužívají knihovny funkčních bloků, je v nabídce programová a konfigurační paměť alternativně i bez licence.

Vaše výhody

  • Programová a konfigurační paměť, výměnná, s licenčním klíčem pro knihovny funkčních bloků.
  • Uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC

Obchodní data

Objednací klíč 2701799
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 55 (C-6-2019)
GTIN 4046356833325
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,500 g
Číslo celní sazby 85235190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback