Signálová světla - CSD-SL 300 RD - 2701788

Signalizační světlo LED, 24 V DC, červená, komunikace

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Signální světla pro námořní použití umožňují konstrukci spolehlivých a energeticky efektivních signalizačních zařízení např. pro zdymadla.
Pro dohledové funkce se používají výlučně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu.
Signální světla LED 300 jsou k dostání v různých světelných barvách v souladu s důležitými standardy (například doporučení IALA E200-1 a CIE 1931).
Prostřednictvím komunikace polní sběrnice jsou uživateli k dispozici různé diagnostické a stavové informace.

Vaše výhody

  • Vyvinuto v souladu s EN 12966-1, doporučení IALA E200-1 a CIE 1931
  • Funkce fail-safe
  • 400 m spojení k řídicí jednotce přes polní sběrnici
  • Schopnost diagnostiky
  • Vysoká světelná a barvená intenzita
  • Programovatelné v závislosti na aplikaci
  • Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50 000 hod
  • Úhel vyzařování: 8° x 30°
  • úsporná LED technologie s dlouhou životností
  • Komunikace polní sběrnice

Obchodní data

Objednací klíč 2701788
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 513 (C-6-2019)
GTIN 4046356863438
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,860 kg
Číslo celní sazby 85308000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít