Signálová světla - CSD-SL 200 GN - 2701782

Signalizační světlo LED, 24 V DC, zelená, komunikace

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Signalizační světlo je určeno pro použití ve světelných signalizačních systémech (např. zdymadla, padací mosty na vnitrozemských vodních cestách atd.). Použití bezpečnostních autonomních dohledových funkcí přitom zaručuje vysokou dostupnost. Pro dohledové funkce se používají výlučně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu. Signalizační světlo je k dispozici v různých barvách. S řadičem od společnosti Phoenix Contact můžete řídit signalizační světlo z aplikačního programu. Prostřednictvím komunikačního rozhraní máte k dispozici různé diagnostické a stavové informace.

Vaše výhody

  • Vyvinuto v souladu s EN 12966-1, doporučení IALA E200-1
  • Funkce fail-safe
  • 400 m spojení k řídicí jednotce přes polní sběrnici
  • Schopnost diagnostiky
  • Vysoká světelná a barvená intenzita
  • Programovatelné v závislosti na aplikaci
  • Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50 000 hod
  • úsporná LED technologie s dlouhou životností
  • Komunikace polní sběrnice
  • Možnost 256 stupňů stmívání

Obchodní data

Objednací klíč 2701782
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 511 (C-6-2019)
GTIN 4046356863810
Hmotnost/kus (bez obalu) 1 400,000 g
Číslo celní sazby 85308000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback