Signálová světla - CSD-SL 200 WH - 2701781

Signalizační světlo LED, 24 V DC, bílá, komunikace

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku



Pro dohledové funkce se používají výlučně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu.


Vaše výhody

  • Vyvinuto v souladu s EN 12966-1, doporučení IALA E200-1
  • Funkce fail-safe
  • 400 m spojení k řídicí jednotce přes polní sběrnici
  • Schopnost diagnostiky
  • Vysoká světelná a barvená intenzita
  • Programovatelné v závislosti na aplikaci
  • Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50 000 hod
  • úsporná LED technologie s dlouhou životností
  • Komunikace polní sběrnice
  • Možnost 256 stupňů stmívání

Obchodní data

Objednací klíč 2701781
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 510 (C-6-2019)
GTIN 4046356863834
Hmotnost/kus (bez obalu) 1 400,000 g
Číslo celní sazby 85308000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback