Programová / konfigurační paměť - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Programová a konfigurační paměť k rozšíření interní paměti Flash, zásuvná, 2 GB, s licenčním klíčem a aplikačním programem EMWISE EXTENDED pro použití s řadičem Inline ILC 191 ME/AN.
Toto zboží je nahrazeno SD FLASH 2 GB EMLOG (2403484).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Programová a konfigurační paměť s aplikačním programem EMWISE EXTENDED

• kompletní konfigurace a uvedení do provozu pomocí integrovaného webového rozhraní
• max. 24 vstupů impulzu
• max. 8 analogových vstupů
• připojení max. 10 přístrojů typu EMpro
• připojení max. 10 výkonových měřicích svornic Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• přenos dat na systém řízení přes server SQL, OPC, Modbus/TCP a soubor CSV

Vaše výhody

  • Programovací a konfigurační paměť, výměnná, s licenčním klíčem a aplikačním programem pro čtení měřicích přístrojů
  • Kompletní konfigurace a uvedení do provozu pomocí webového rozhraní
  • Max. 24 vstupů impulzů (s IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Přenos dat na systém řízení přes server SQL, OPC, Modbus/TCP a soubor CSV
  • max. 10 přístrojů pro měření energie EMpro EEM-MA250/400/600
  • Max. 8 analogových vstupů (s IB IL AI 2/SF-PAC)
  • max. 10 výkonových měřicích svornic (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Potřebné zboží: ILC 191 ME/AN, obj. č. 2700074
  • Uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC
  • Licenční klíč pro aplikační program

Obchodní data

Objednací klíč 2701747
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85235190
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít