Paměť - SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - 2701746

Zobrazení podobné

Programová paměť (SD karta) s licenčním klíčem a uživatelským programem EMWISE IMP ANALOG pro použití s řadičem Inline ILC 131 ETH. Aplikační program slouží k odečtení měřicích přístrojů přes impulzy a analogové hodnoty. S rozhraním založeným na webu je možné konfigurovat kanály/přístroje a připojení k nadřazenému systému.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Programová a konfigurační paměť s aplikačním programem EMWISE IMP ANALOG

• kompletní konfigurace a uvedení do provozu pomocí webového rozhraní
• max. 16 vstupů impulzu
• max. 6 analogových vstupů
• přenos dat na systém řízení přes OPC, Modbus TCP a soubor CSV

Vaše výhody

  • Programovací a konfigurační paměť, výměnná, s licenčním klíčem a aplikačním programem pro čtení měřicích přístrojů
  • Kompletní konfigurace a uvedení do provozu pomocí webového rozhraní
  • Max. 16 vstupů impulzů (s IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Přenos dat na systém řízení přes server SQL, OPC, Modbus/TCP a soubor CSV
  • Uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC
  • Max. 6 analogových vstupů (s IB IL AI 2/SF-PAC nebo IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • Potřebné zboží: ILC 131 ETH, obj. č. 2700973
  • Licenční klíč pro aplikační program

Obchodní data

Objednací klíč 2701746
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809214
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85235190
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít