Panelové PC - DL PPC15M 1000 - 2701666

Bezventilátorový průmyslový PC s uchycením VESA, krytí IP65, 15'' LCD displej včetně kapacitního dotykového displeje s podsvícením LED. Energeticky úsporný procesor Intel® Atom™. 2 GB RAM. Vnitřní paměť HDD/SDD s volitelným operačním systémem.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Designline PPC15 1000 je průmyslový počítač s uchycením VESA, druhem ochrany IP65 a 15'' LCD displej s podsvícením LED. Procesor Intel® Atom™ E680T s 1,6 GHz představuje vyvážený poměr mezi výkonem procesoru a energetickou účinností. Díky bezventilátorovému provedení a flexibilnímu uchycení VESA je DL PPC15 1000 předurčen k mnohostrannému použití. Konfigurovatelný port COM umožňuje připojení ke starším sériovým zařízením. DL PPC15 1000 má moderní, ergonomický tvar a robustní provedení, jaké se od špičkového průmyslového počítače očekávají.

Vaše výhody

  • Všestranná ochrana díky IP65
  • Moderní, ergonomické provedení
  • Multidotykový displej
  • VESA montáž
  • Intel® HD Grafik 5000
  • Energeticky úsporný procesor Intel® Atom™
  • Všestranná ochrana díky IP65
  • Konfigurovatelný
  • Podsvícení LED
  • Nenáročný na údržbu
  • Rozšířený rozsah teplot
  • Konfigurovatelný
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701666
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 38 (C-6-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,318 kg
Číslo celní sazby 84715000
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít