Bezpečnostní modul - IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - 2701625

Bezpečnostní digitální výstupní modul, krytí IP20, pro systém SafetyBridge. Modul má 4 zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo 8 zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Bezpečnostní modul je výstupní modul z rodiny produktů Inline k použití v systému SafetyBridge. Bezpečnostní modul lze použít jako součást stanice Inline na libovolném místě v rámci systému INTERBUS, EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET nebo PROFIBUS. Přenosová rychlost může být na bezpečnostním modulu přepínačem nastavena na 500 kBaud nebo 2 MBaud. V rámci jedné stanice se vesměs musí pracovat s jednou přenosovou rychlostí. Modul má čtyři zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo osm zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení.

Vaše výhody

  • Generování a dohled nad protokolem SafetyBridge
  • Zpracování naparametrizované bezpečnostní logiky
  • SIL 3 podle IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 podle normy EN 62061
  • PL e podle EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701625
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 265 (C-6-2019)
GTIN 4046356770033
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,343 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít