Přístrojová svornice - GE 10/2-B BU - 2701573

Přístrojová svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 57 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, šířka: 24,8 mm, výška: 40 mm, barva: modrá, způsob montáže: přímé přišroubování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž dvěma šrouby na blok
  • Ochrana proti dotyku prsty

Obchodní data

Objednací klíč 2701573
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 560 (C-1-2017)
GTIN 4046356182416
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,052 g
Číslo celní sazby 85369010