Přístrojová svornice - GE 35/2-BA BU - 2701571

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Přístrojová svornice, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, průřez:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, šířka: 34,75 mm, výška: 44,9 mm, barva: modrá, způsob montáže: přímé přišroubování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2701571
Ks/bal. 15 ks
Minimální objednané množství 15 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356182393
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,149 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít