Přístrojová svornice - GE 35/2-B BU - 2701570

Přístrojová svornice, jmenovité napětí: 630 V, jmenovitý proud: 125 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, šířka: 34,8 mm, výška: 44,9 mm, barva: modrá, způsob montáže: přímé přišroubování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž dvěma šrouby na blok
  • Ochrana proti dotyku prsty

Obchodní data

Objednací klíč 2701570
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 579 (C-1-2019)
GTIN 4046356182386
Hmotnost/kus (bez obalu) 130,110 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback