Dotykový panel - WP 06T/XC - 2701555

Dotykový panel s 14,5 cm / 5,7"-TFT-displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 barev, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Neutrální čelo
  • Odolnost vůči UV
  • Rozšířený teplotní rozsah -20°C až +70°C
  • Vysoké krytí: IP67 (z čelní strany)
  • Vysoká odolnost čela proti otěru
  • Vysoká chemická snášenlivost (dotykové sklo)
  • Antireflexní displej
  • Snadná výměna přístroje – vizualizační projekt je uložený v PLC
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí

Obchodní data

Objednací klíč 2701555
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít