Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006-2GC-EIP - 2701554

Managed Switch 7000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty Combo 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
  • VLAN
  • RSTP s rychlým přepínáním
  • -40 °C ... 70 °C teplota okolního prostředí
  • Štíhlé provedení
  • Webová správa, SNMP
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701554
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 327 (C-6-2019)
GTIN 4046356766807
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,010 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít