Decentrální V/V přístroj - AXL E ETH DI16 M12 6P - 2701533

Axioline E, Digitální vstupní přístroj, Ethernet, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

El. přístroj Axioline je určen pro použití v síti Ethernet (Modbus/TCP).
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Přípojka k síti Ethernet s konektory M12 (kódování D)
  • Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
  • Přípojka digitálních senzorů s konektory M12 (kódování A)
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Krytí IP65/67
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701533
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 172 (C-6-2019)
GTIN 4046356763813
Hmotnost/kus (bez obalu) 480,000 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback