Decentrální V/V přístroj - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E, Digitální vstupní přístroj, EtherCAT®, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, Kovové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

El. přístroj Axioline je určen pro použití v síti EtherCAT®.
Slouží k zachycení digitálních signálů.
Přístroj je koncipován pro použití v konstrukci zařízení.
Je vhodný pro použití bez skříňového rozváděče v drsných průmyslových podmínkách okolí.
El. přístroj Axioline může být použit např. na přístrojových platformách, přímo na svařovacích robotech nebo v dopravní technice.

Vaše výhody

  • Přípojka k síti EtherCAT® s konektory M12 (kódování D)
  • Přenosová rychlost 100 MBit/s
  • Přípojka digitálních senzorů s konektory M12 (kódování A)
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Krytí IP65/67
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701526
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 168 (C-6-2019)
GTIN 4046356763769
Hmotnost/kus (bez obalu) 718,800 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback