Decentrální V/V přístroj - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P - 2701513

Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Přístroj Axioline E-PROFINET v plastovém pouzdru s 8 porty IO-Link a 4 digitálními vstupy, 24 V DC, technika zářezového spoje M12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

El. přístroj Axioline je určen pro použití v síti PROFINET.
Umožňuje provoz až osmi senzorů/aktorů IO-Link a slouží navíc k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Přípojka k síti PROFINET s konektory M12 (kódování D)
  • Přenosová rychlost 100 MBit/s
  • Přípojka čtyř zařízení s portem IO-Link s dodatečným digitálním vstupem
  • Přípojka čtyř aktorů s portem IO-Link s dodatečným zdrojem napětí
  • Přípojka čtyř portů IO-Link s konektory M12 (kódování A, 5pólová)
  • Specifikace IO-Link V1.1.2
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Krytí IP65/67
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701513
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 175 (C-6-2019)
GTIN 4046356763646
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,557 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít