Decentrální V/V přístroj - AXL E PN DIO16 M12 6P - 2701511

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

El. přístroj Axioline je určen pro použití v síti PROFINET.
Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Přípojka k síti PROFINET s konektory M12 (kódování D)
  • Přenosová rychlost 100 MBit/s
  • Přípojka digitálních senzorů a aktorů s konektory M12 (kódování A)
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Krytí IP65/67
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701511
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 174 (C-6-2019)
GTIN 4046356763622
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,548 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít