Decentrální V/V přístroj - AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M - 2701508

Přístroj Axioline E-PROFIBUS v kovovém pouzdru s 8 porty IO-Link a 4 digitálními vstupy, 24 V DC, technika zářezového spoje M12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístroj Axioline E je určen pro použití v síti PROFIBUS.
Umožňuje provoz až osmi senzorů/aktorů IO-Link a slouží navíc k zachycení digitálních signálů.
Přístroj je koncipován pro použití v konstrukci zařízení.
Je vhodný pro použití bez skříňového rozváděče v drsných průmyslových podmínkách okolí.
El. přístroj Axioline může být použit např. na přístrojových platformách, přímo na svařovacích robotech nebo v dopravní technice.

Vaše výhody

  • Přípojka ke sběrnici PROFIBUS DP
    s konektory M12 (kódování B)
  • Přenosová rychlost do 12 MBaud (automatické rozpoznání přenosové rychlosti)
  • Přípojka čtyř zařízení s portem IO-Link s dodatečným digitálním vstupem
  • Přípojka čtyř aktorů s portem IO-Link s dodatečným zdrojem napětí
  • Přípojka čtyř portů IO-Link s konektory M12 (kódování A, 5pólová)
  • Specifikace IO-Link V1.1.2
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Krytí IP65/67
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701508
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 179 (C-6-2019)
GTIN 4046356763608
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,710 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít