Decentrální V/V přístroj - AXL E PB DIO16 M12 6P - 2701499

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFIBUS DP, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístroj Axioline E je určen pro použití v síti PROFINET.
Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Přípojka ke sběrnici PROFIBUS DP
    s konektory M12 (kódování B)
  • Přenosová rychlost do 12 MBaud (automatické rozpoznání přenosové rychlosti)
  • Přípojka digitálních senzorů a aktorů s konektory M12 (kódování A)
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Krytí IP65/67
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701499
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 178 (C-6-2019)
GTIN 4046356763530
Hmotnost/kus (bez obalu) 480,000 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback